Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Numéro d‘article: 61 13 213 0371
Typ-2 Ladesteckdose HARTING
Typ-2 Ladesteckdose HARTING

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Mode 3
Socle de chargement
Type 2, avec verrouillage motorisé
Notes
Comparer
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 61 13 213 0371
Typ-2 Ladesteckdose HARTING
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
détails du produit
Identifikation
  • Element Charging socket
  • Specifikation
    Type 2
    with motorised locking
  • Opladningstilstand Mode 3
Version
  • Ledningsstruktur 5x 6 mm² + 2x 0.75 mm²
  • Termineringsmetode Crimp termination
  • Antal faser 3
  • Antal kontakter 7
  • Antal signalkontakter 2
  • Antal effektkontakter 5
  • Kontaktkonfiguration
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Fastgørelse
    Fixing hole 4x 7 mm
    for front mounting
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm (signal) 2 A
  • Nominel spænding (signal) 30 V
  • Nominel strøm (effekt) 32 A
  • Nominel spænding (effekt) 480 V
  • Strømtype AC
  • Opladningseffekt ‌ 22 kW
  • Omgivelsestemperatur
    -30 ... +50 °C in operation
    -40 ... +80 °C storage/transport
  • Indsætningskraft < 100 N
  • Tilbagetrækningskraft < 100 N
  • Koblingscyklusser ≥ 10,000
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP44 mated condition
    IP55 Closed
  • Niveau for slagfasthed IK08
  • Lederlængde ‌ 70 cm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamide (PA)
  • Farve (indsats) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • ECHA SCIP-nummer 5f394173-aed3-4678-8301-1b0286677251
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer Lead
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 62196-2
  • Godkendelser
    CE
    UKCA
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140277625
  • eCl@ss 27.144.792,00
  • ETIM EC002884
  • UNSPSC 24.0 25175003
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instruction Leaflett
Paramètres de chargement
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer