Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Part number: 09 19 026 9643
SEK 19-26 (4) M-S32-AU KONTAKT
SEK 19-26 (4) M-S32-AU KONTAKT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB-overgangskonnektor
Loddeterminering, IDC-isoleringsforskydningsterminering
Nominel strøm: ‌1 A
Termoplastisk harpiks (PC)
Beige
Kontakter: 26
Notes
Compare
Part number: 09 19 026 9643
SEK 19-26 (4) M-S32-AU KONTAKT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier SEK Low-profile
  • Element PCB-overgangskonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode
    Loddeterminering
    IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 26
  • Detaljer
    til IDC-fladkabel med en afstand på 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 4
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1,27 mm
  • Nominel strøm ‌ 1 A
  • Isolationsmodstand >1012 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Testspænding Ur.m.s. 0,5 kV
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks (PC)
  • Farve (indsats) Beige
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-13
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 65
  • Nettovægt 8,769 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140036383
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare