Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
6
Artikelnummer: 09 18 520 6927
SEK-18 SV MA STD STRWW 20P PL2
SEK-18 SV MA STD STRWW 20P PL2

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Mannelijke connector
Wikkelaansluiting
Nominale stroom: ‌1 A
Contacten: 20
Recht
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 2, vlgs. IEC 60603-13
Thermoplastisch hars (PBT)
Grijs
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 18 520 6927
SEK-18 SV MA STD STRWW 20P PL2
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
6
Productdetails
名称
  • カテゴリ 커넥터
  • 製品シリーズ SEK 표준형
  • エレメント 수형 커넥터
  • コンタクトの説明 직선형
バージョン
  • 結線方式 랩 터미네이션
  • 接続タイプ PCB와 케이블 간 연결
  • コンタクト数 20
  • 端子長さ 15 mm
技術的特性
  • ワイヤーラッピングポストの寸法 0.6 x 0.6 mm
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 40 N
  • 引抜力 ≤ 40 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    IEC 60603-13 규격 준수
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 材質 (インサート) 열가소성 수지 (PBT)
  • カラー(インサート) 회색
  • 材質 (コンタクト) 구리 합금
  • 表面 (コンタクト)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    니켈
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F3/I3
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 6.22 g
  • 原産国 루마니아
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140030084
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare