Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
6
部品番号: 09 18 514 6926
SEK-18 SV MA STD ANGWW 14P PL2
SEK-18 SV MA STD ANGWW 14P PL2

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
オスコネクタ
ラッピング端子
定格電流: ‌1 A
コンタクト: 14
アングル型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-13に準拠
サーモプラスチック樹脂 (PBT)
グレー
ノート
Compare
Load in configurator
部品番号: 09 18 514 6926
SEK-18 SV MA STD ANGWW 14P PL2
ノート
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
6
製品詳細
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat SEK Standard
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Angled
Verzió
  • Lezárási mód Wrap termination
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 14
  • Lezárás hossz 15 mm
Műszaki jellemzők
  • A csavart kötésű (wire-wrap) tüske méretei 0.6 x 0.6 mm
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 28 N
  • Kihúzási erő ≤ 28 N
  • Teljesítményszint
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin (PBT)
  • Színes (betét) Grey
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F3/I3
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 11.9 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140215283
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare