Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
Tools
3
Accessories
4
Artikelnummer: 09 18 506 5329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 06P PLS4
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 06P PLS4

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Mannelijke connector
Indrukafsluiting
Nominale stroom: ‌1 A
Contacten: 6
Recht
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: NM 30 (S4)
Thermoplastisch hars (PBT)
Grijs
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 18 506 5329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 06P PLS4
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
18
Tools
3
Accessories
4
Productdetails
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Low-profile
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de inserción a presión
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a cable
    De placa de circuitos impresos a placa de circuitos impresos
  • Número de contactos 6
  • Longitud de terminación 5,5 mm
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +105 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 12 N
  • Fuerza de extracción ≤ 12 N
  • Nivel de desempeño NM 30 (S4)
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌1.6 mm +1.6 ‌
Propiedades del material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PBT)
  • Color (inserto) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F3/I3
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2,37 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140211001
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare