Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Кожухи
1
Numéro d‘article: 97 00 000 2272
RJI_RJ45_JACK_Cat5_STR_THT_HAFR
RJI_RJ45_JACK_Cat5_STR_THT_HAFR

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Femelle
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌1.5 A
Contacts: 8
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 2272
RJI_RJ45_JACK_Cat5_STR_THT_HAFR
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Hoods/Housings
1
détails du produit
Identification
  • Category Connectors
  • Series
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Female
  • Specification
    Vertical
    Halogen-free
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • Pack contents Tray
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer