myHARTING Login
Konfigüratörleri
产品
产品
Noticias de la tienda electrónica
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
接口连接器
圆形连接器
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Device side / Panel feed through
3
veri yok
eShop
Sistema de cableado
...
Data Cable de cobre
USB
09 45 445 3902
Parça numarası: 09 45 445 3902
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.5
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 1.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 45 445 3902
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.5
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
设备端 / 面板馈通
3
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Identification
Category
System cabling
Series
HARTING PushPull (V4)
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
Type B
Connector 2
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
Type B
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
1.5 m
Number of cores
4
Core structure
2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
Shielding
Shielded
Technical characteristics
Rated current
1.5 A
Rated voltage
30 V DC
Data rate
480 Mbit/s
Insulation resistance
> 1.6 x 10
6
Ω
Contact resistance
≤ 30 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +85 °C
Insertion force
≤ 35 N
Withdrawal force
≥ 15 N
Mating cycles
≥ 750
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP67
Cable diameter
4.9 mm
Test voltage U
r.m.s.
0.5 kV (contact-contact)
0.5 kV (contact-ground)
Impedance
90 Ω ±15 %
Material properties
Material (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Material (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Sn sur Ni Côté raccordement
Au sur Ni Côté accouplement
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Black
Material (overmoulding)
Polyamide (PA)
Colour (overmoulding)
Noir
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
normes
ELV status
normes
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Non contenu
REACH ANNEX XIV substances
Non contenu
REACH SVHC substances
Non contenu
California Proposition 65 substances
Oui
California Proposition 65 substances
Naphtaline
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
102.5 g
Country of origin
Malaysia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140258242
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Çekçe)
PDF (Danca)
PDF (Almanca)
PDF (Fransızca)
PDF (İtalyanca)
PDF (İspanyolca)
PDF (Macarca)
PDF (İngilizce)
PDF (Japonca)
PDF (Korece)
PDF (Hollandaca)
PDF (Lehçe)
PDF (Romence)
PDF (Rusça)
PDF (Türkçe)
PDF (İsveççe)
PDF (Çince)
PDF (Çince(geleneksel)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
CGM
DXF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Mühendislik verisi
3D CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
STEP
JT
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm CAD araçları için nötr 3D CAD verileri, CAx mühendislik süreçlerinde HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için kullanalabilir.
Diğer belgeler
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
Yükle
PushPull Device Connectivity
Yükle
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın