Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
12
Tools
1
Accessories
1
Parça numarası: 21 03 319 3801
M12-Screw-8P-ACOD-M-ANG
M12-Screw-8P-ACOD-M-ANG

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Cable connector
Angled
Male
A-coding
Screw termination
Polyamide (PA)
Contacts: 8
Brass Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 0.5 mm² max.
Rated current: ‌2 A
Polyamide (PA), Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP67 mated condition
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 03 319 3801
M12-Screw-8P-ACOD-M-ANG
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
12
Tools
1
Accessories
1
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specification Angled
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Male
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 8
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,5 mm² max.
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 30 V
  • Rated impulse voltage 0,8 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 18
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 mated condition
  • Cable diameter 4 ... 8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamid (PA)
  • Material (contacts) Mässing
  • Surface (contacts) Au över Ni Kopplingssida
  • Material (hood/housing)
    Polyamid (PA)
    Zink, pressgjuten
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin
    Czechia
    Slovakia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225190
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın