Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Inserts, Crimp termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 100 A, Size: 24 B, Contacts: 6, + 6 additional signal contacts, Conductor cross-section: 10 ... 25 mm², 0.14 ... 2.5 mm² Signal