매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
7
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
197
품번들: 09 33 024 2738
Han ESS 24 Pos. F Insert Cage Clamp Term
Han ESS 24 Pos. F Insert Cage Clamp Term

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
인서트
케이지 클램프 터미네이션
암형
폴리카보네이트 (PC)
RAL 7032 (페블 그레이)
정격 전류: ‌16 A
규격: 24 B
접점: 16
도체 단면적: 0.5 ... 4 mm² 릴레이 접점 0.14 ... 2.5 mm²
구리 합금
은도금
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
품번들: 09 33 024 2738
Han ESS 24 Pos. F Insert Cage Clamp Term
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
7
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
197
제품 상세 정보
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® ESS
  • Especificação Com 4 contatos relay
Versão
  • Método de terminação Terminal mola
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 24 B
  • Número de Pólos 16
  • contato terra Yes
  • Detalhes somente para carcaças/bases de construção alta
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor
    0,5 ... 4 mm² Contatos de relé
    0,14 ... 2,5 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 26 ... AWG 14
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 500 V
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Tensão nominal conforme CSA 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 3 mΩ
  • Comprimento de decapagem 9 ... 11 mm
  • Torque de aperto ‌1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 189,5 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140052079
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다