Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
4
N.º de referencia: 19 36 016 1522
Han B Side Entry LC M32 Exi_for DL
Han B Side Entry LC M32 Exi_for DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 36 016 1522
Han B Side Entry LC M32 Exi_for DL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
4
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® Ex
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
Verzió
  • Méret 16 B
  • Verzió Side entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M32
  • Rögzítés típusa Double locking lever
  • Alkalmazási terület Connectors for explosion hazardous environments
  • Részletek Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Részletek ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +85 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Környezeti hőmérséklet -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 With cable gland
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 5015 (sky blue)
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 470 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140181717
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar