Matching Products
Matching Products NEW
Hoods/Housings
30
Numer Katalogowy: 09 11 024 9933
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame A-H
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame A-H

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Ramka
dla aż do 8 modułów pojedynczych, A … H
Rozmiar: 24 HPR enlarged
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 11 024 9933
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame A-H
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Hoods/Housings
30
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR enlarged
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for up to 8 single modules
    A … H
Version
  • Size 24 HPR enlarged
  • Pack contents
    1x male PE adapter
    1x female PE adapter
    2x M3 screw
    4x washer SK S6
    4x cheese-head screw M6 x 30
    4x cheese-head screw M6 x 40
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    4 ... 10 mm² PE terminal power side
    1 ... 2.5 mm² PE terminal signal side
  • Tightening torque
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌10 Nm Fixing screws M6
    ‌0.8 Nm PE terminal clamp 1 ... 2.5 mm2
    ‌1.5 Nm PE terminal clamp 4 ... 10 mm2
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (accessories)
    Zinc die-cast
    Stainless steel
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 217 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140194359
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare