Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
Osa number: 09 65 162 6810
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2 GCHOLE
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2 GCHOLE

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌6.5 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 9
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Osa number: 09 65 162 6810
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2 GCHOLE
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
5
toote detailid
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 표준형
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    스탬핑된 제품
    앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 D-Sub 1
  • 연결 유형 마더보드와 도터보드 연결
  • 컨택트핀 개수 9
  • 터미네이션 길이 2.9 mm
  • PCB 고정 보드 잠금장치 적용
  • 잠금 유형 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
기술적 특성
  • 열간 간격 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2,74 mm
  • 정격 전류 ‌ 6,5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 30 N
  • 철수 포스
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • 성능 레벨
    2
    conforme CECC 75301-802
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1,6 mm
  • 설치 높이 ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Não
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço revestido
  • 컬러 (인서트) Preto
  • 재료 (접점) Liga de cobre
  • 표면 (접점) Metal nobre sobre Ni
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV 상태 conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Não contido
  • REACH ANNEX XIV 물질 Não contido
  • REACH SVHC 물질 Não contido
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Sim
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Fio
    Níquel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 7.73 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140077102
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare