myHARTING Login
구성자
제품군
제품군
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
2
Tools
3
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Hybrid connectors
Data and power/signal
09 67 000 7166
품번들: 09 67 000 7166
DSUB-ME-CR-KON.AWG24-28;AFS1;L500
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
압착 단자
수형
구리 합금
도체 단면적: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notes
비교하다
무료 샘플
품번들: 09 67 000 7166
DSUB-ME-CR-KON.AWG24-28;AFS1;L500
Notes
비교하다
무료 샘플
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
2
Tools
3
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Contacts
Series
D-Sub
Identification
Standard
Type of contact
Crimp contact
Version
Termination method
Crimp termination
Gender
Male
Manufacturing process
Stamped contacts
Pack contents
500 pieces on a reel
Unrolling left
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.09 ... 0.25 mm²
Conductor cross-section [AWG]
AWG 28 ... AWG 24
Wire outer diameter
≤1.02 mm
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Stripping length
2.5 ... 3 mm
Performance level
1
acc. to CECC 75301-802
Material properties
Material (contacts)
Copper alloy
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Nickel
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
102.86 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140086715
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다