Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
29
Tools
1
Accessories
2
Osa number: 09 73 164 6577
DIN-Signal R064MW-13,0-C1HH-2
DIN-Signal R064MW-13,0-C1HH-2

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 64
Straight
Copper alloy
Au over Pd/Ni over Ni, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Osa number: 09 73 164 6577
DIN-Signal R064MW-13,0-C1HH-2
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
29
Tools
1
Accessories
2
toote detailid
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Type R
  • Element Male connector
  • Opis kontaktu Straight
Wersja
  • Metoda przyłączenia Terminación de soldadura por ondas
  • Typ połącznia
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Liczba kontaktów 64
  • Konfiguracja kontaktów Filas a y c, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
  • Długość przyłączenia 13 mm
  • Kodowanie Codificación con pérdida de contactos
  • Mocowanie do PCB Con brida de fijación
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1,2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1,2 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 60 N
  • Siła wycofania ≤ 40 N
  • Klasa właściwości
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 14.15 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140103504
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare