Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
2
Codice prodotto: 09 29 120 6902
DIN Signal 3R020MS-2,5C1-2
DIN Signal 3R020MS-2,5C1-2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Hankontaktdon
Våglödningsförbindning
Märkström: ‌2 A
Kontakter: 20
Rak
Kopparlegering
Au över Pd/Ni över Ni, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2
Kodning: Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering: Med fästfläns
Termoplast, glasfiberfylld
RAL 7032 (stengrå)
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 09 29 120 6902
DIN Signal 3R020MS-2,5C1-2
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
2
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type 3R
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
    PCB ao cabo
  • Number of contacts 20
  • Contact configuration a、c 排,位置 1、2……9、10
  • Termination length 2,5 mm
  • Coding 不缺針的編碼方式
  • PCB fixing Com flange de fixação
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 1,2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 20 N
  • Withdrawal force ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances Non incluso
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (보완적인)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 según NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140196995
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta