Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
9
アクセサリ
2
部品番号: 09 75 120 6574
DIN Signal 3Q020MP-13,0C1-2 w/o Flange
DIN Signal 3Q020MP-13,0C1-2 w/o Flange

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
オスコネクタ
プレスフィット接続, ラッピング端子
定格電流: ‌2 A
コンタクト: 20
ストレート型
銅合金
Ni下地+Pd/Ni下地+Auメッキ、, Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠
コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定: 固定フランジなし
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
RAL 7032 (ぺブルグレー)
ノート
Compare
NEW
Derating tool
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
部品番号: 09 75 120 6574
DIN Signal 3Q020MP-13,0C1-2 w/o Flange
ノート
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
9
アクセサリ
2
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプ 3Q
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式
    プレスフィット接続
    ラッピング端子
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • コンタクト数 20
  • コンタクト構成 列a、b、位置1、2、... 、9、10
  • 端子長さ 13 mm
  • コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • PCB固定 固定フランジなし
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 空間距離 ≥ 1.2 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1.2 mm
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度
  • 挿入力 ≤ 20 N
  • 引抜力 ≤ 20 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Ni下地+Pd/Ni下地+Auメッキ、
    Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • GTIN 5713140196636
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare