Description of hood/housing
Cover can be screwed on
Version
Size
D-Sub 3
Version
Entrada superior
Number of cable entries
1
Cable entry
1x
Cable fixing
Cable clamp
Tension relief ≤ 8 mm
Locking type
Con tornillos de bloqueo cortos Rosca 4-40 UNC
2 parts
Yes
Separable
Sí
Technical characteristics
Tightening torque
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
0,4 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de abrazadera para cable
Ambient temperature
-35 ... +100 °C
Cable diameter
3 ... 12,5 mm
Material properties
Material (hood/housing)
Metal
Length
45 mm
Width
54 mm
Height
15,4 mm
RoHS
conforme con exención
RoHS exemptions
6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
ELV status
conforme con exención
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
Sí
REACH SVHC substances
Plomo
California Proposition 65 substances
Sí
California Proposition 65 substances
Plomo
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)