Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 55 366 7821 741
25p ANG STD M PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
25p ANG STD M PL3_M3 SL_Reel_140 pcs

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: ‌5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 3
Liquid-crystal polymer (LCP), Shell: Stahl, vernickelt
schwarz
Kontakte: 25
Kupferlegierung, Masse: Zink-Druckguss
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 55 366 7821 741
25p ANG STD M PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gestanzt
    gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße D-Sub 3
  • Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
  • Kontaktanzahl 25
  • Verriegelungsart Flansch mit montiertem Schraubbolzen M3
  • Lieferumfang 140 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
  • Raster, anschlussseitig 2,76 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 30 s)
  • Steckkraft ≤ 83 N
  • Ziehkraft
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1,6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging nein
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Liquid-crystal polymer (LCP)
    Shell: Stahl, vernickelt
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte
    Kupferlegierung
    Masse: Zink-Druckguss
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 23 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140070257
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen