Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Cikkszám: 09 69 411 5272
D-SUB M 27W2 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 27W2 STR MA SCUP TH NM30

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Forrasztható búra vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: ‌5 A
Apa
Méret: D-Sub 4
Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (poliészter), Ház: acél, ón bevonatú
Zöld
Érintkezők: 27
Vezető keresztmetszete: 0.5 mm²
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 69 411 5272
D-SUB M 27W2 STR MA SCUP TH NM30
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Solder cup termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 4
  • Number of contacts 27
  • Number of signal contacts 25
  • Number of special contacts 2
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Details Kérjük, az érintkezőket külön rendelje meg.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20
  • Rated current ‌ 5 A
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance, signal area < 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nem
Material properties
  • Material (insert)
    Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (poliészter)
    Ház: acél, ón bevonatú
  • Colour (insert) Zöld
  • Material (contacts) Réz ötvözet
  • Surface (contacts) Nemesfém a nikkelen
  • Layer thickness ≥ 0,76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS exemptions 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances Ólom
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances
    Ólom
    Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 13.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140102224
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás