Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Part number: 09 67 609 9658
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_09P_S4_METAL FRAM
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_09P_S4_METAL FRAM

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
With rear frame
Wave soldering termination
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Shell: brass, tin plated
Red
Contacts: 9 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 67 609 9658
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_09P_S4_METAL FRAM
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Product Details
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie IP67
  • Element Connector
  • Specificatie Met frame aan de achterkant
  • Beschrijving van het contact
    Gedraaid
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 1
  • Aantal contacten 9
  • overige contacten Met aardingspen
  • PCB-bevestiging Met plaatvergrendelingen
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met draad M3
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,74 mm
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Aanhaalkoppel 0.4 ... ‌0.6 Nm Female screw lock
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +70 °C
  • Prestatieniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Testspanning Ur.m.s. 1.2 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ‌1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Kleur (insteekstuk) Red
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten) Noble metal over Ni
  • Laagdikte ≥ 0.76 µm
  • Laagdikte ≥ 30 µinch
  • Materiaal (afdichting) Silicone
  • Kleur (afdichting) Red
  • Materiaal Zinc die-cast, nickel-plated
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 24,94 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140094703
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare