Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
3
Număr articol: 09 56 000 8157
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Tată
Aliaj de cupru
Secţiunea transversală a conductorului: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Note
Comparați
Număr articol: 09 56 000 8157
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
3
Detalii produs
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama High Density
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Damgalı kontaklar
  • Paket içeriği
    Makarada 10000 parça
    Sola açma
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,14 ... 0,22 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Kablo dış çapı ≤1,38 mm
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Performans seviyesi 3
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.390 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140070899
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați