Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 35 000 6190 XL
Coding pins Han PP Power 4/0 (1=20pins)
Coding pins Han PP Power 4/0 (1=20pins)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Pin de codificare
Note
Comparați
Număr articol: 09 35 000 6190 XL
Coding pins Han PP Power 4/0 (1=20pins)
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Accesorii
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power
  • Type of accessory Pin de codificare
Material properties
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Specificaţii şi omologări
  • Specifications EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 5,553 g
  • Country of origin România
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140905795
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați