Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 33 15 243 0100 010
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.1 m
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 33 15 243 0100 010
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=100mm
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria har-flex®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    har-flex®
    Złącze żeńskie
    Z odciążką
  • Złącze 2
    har-flex®
    Złącze żeńskie
    Z odciążką
    Inny kierunek złącza
  • Typ przewodu Przewód miedziany (płaski)
Wersja
  • Długość kabla 0,1 m
  • Liczba rdzeni 32
  • Konstrukcja rdzenia 32x AWG 30
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje No incluido
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Trójtlenek antymonu
    Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 9 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140245280
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar