Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 33 15 243 0100 010
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.1 m
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 33 15 243 0100 010
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=100mm
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie har-flex®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    har-flex®
    Honkontakdon
    Med dragavlastning
  • Kontaktdon 2
    har-flex®
    Honkontakdon
    Med dragavlastning
    Olika kontaktdonsriktningar
  • Kabeltyp Kopparkabel (plan)
Version
  • Kabellängd 0,1 m
  • Antal kärnor 32
  • Ledarstruktur 32x AWG 30
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1,27 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Antimontrioxid
    Bly
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 8,3 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140245280