Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 09 55 115 6612 741
9p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
9p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 115 6612 741
9p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Conector
  • Descrierea contactului
    Ştanţat
    Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
  • Gen Mamă
  • Mărime D-Sub 1
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    Mezzanine
  • Număr de contacte 9
  • Tip blocare Flanşă de fixare cu filet 4-40 UNC
  • Conţinut pachet 140 bucăţi pe rolă
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,74 mm
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 25 mΩ
  • Moment de strângere ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C (în cursul lipirii în reflux max. +240 °C for 30 s)
  • Forţă de inserţie ≤ 30 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1,6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.387 g
  • Ţara de origine Vietnam
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140068537
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar