Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 09 55 115 6612 741
9p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
9p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 115 6612 741
9p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
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
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 표준형
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    스탬핑된 제품
    직선형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 젠더 암형
  • 규격 D-Sub 1
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
  • 컨택트핀 개수 9
  • 잠금 유형 스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC
  • 패키지 내용 릴(reel) 하나당 140 개
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2,74 mm
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 조임 토크 ≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 30 s)
  • 삽입 포스 ≤ 30 N
  • 철수 포스
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • 성능 레벨
    2
    conforme CECC 75301-802
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1,6 mm
  • 설치 높이 ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging Não
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Concha: aço, niquelado
  • 컬러 (인서트) Preto
  • 재료 (접점) Liga de cobre
  • 표면 (접점) Metal nobre sobre Ni
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV 상태 conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Não contido
  • REACH ANNEX XIV 물질 Não contido
  • REACH SVHC 물질 Não contido
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Não contido
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,387 g
  • 원산지 베트남
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140068537
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar