Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
5
Număr articol: 09 55 156 6622 741
9p ANG STD F PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
9p ANG STD F PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Curent nominal: ‌5 A
Mamă
Mărime: D-Sub 1
Polimer cristale lichide (LCP), Carcasă: oţel, placat cu nichel
Negru
Contacte: 9
Aliaj de cupru, Baza: Zinc turnat sub presiune
Metal nobil peste Ni
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 55 156 6622 741
9p ANG STD F PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
5
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Angled
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Gender Female
  • Size D-Sub 1
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 9
  • Locking type Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
  • Pack contents 140 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2,76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 30 s)
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Installation height ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Ne
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Polymer z tekutých krystalů (LCP)
    Kryt: niklovaná ocel
  • Colour (insert) Černá
  • Material (contacts)
    Slitina mědi
    Zemnění: zinkový tlakový odlitek
  • Surface (contacts) Ušlechtilý kov na Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Neobsahuje
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2,955 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140220232
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați