Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.
Prezentare generală a proprietăților
Connector
Wave soldering termination
Rated current: 7.5 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin (PCT), Plated steel
C-filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Contacts: 9
Copper alloy
Noble metal over Ni