Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 64 112 7215
9 way Straight Female 47 SBClip4
9 way Straight Female 47 SBClip4

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌7.5 A
Female
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin (PCT), Plated steel
C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contacts: 9
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 64 112 7215
9 way Straight Female 47 SBClip4
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificación Filter
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Turned
    Recto
Versión
  • Método de terminación Wave soldering termination
  • Tipo Female
  • Tamaño D-Sub 1
  • Filtro C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Número de contactos 9
  • Fijación de placas de circuitos impresos With board locks
  • Tipo de bloqueo Fixing flange with thread 4-40 UNC
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 7.5 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • Temperatura de limitación -20 ... +125 °C
  • Nivel de desempeño
    2
    conforme CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Hot plugging Нет
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Термопластичная смола (PCT)
    Плакированная сталь
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Metallo nobile su Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Exenciones RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Не содержится
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 1 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140074491
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare