Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 64 312 7245
25 WAY STRAIGHT FEMALECLIPBCCLIP
25 WAY STRAIGHT FEMALECLIPBCCLIP

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminação de soldagem por onda
Corrente Nominal: ‌7.5 A
Fêmea
Tamanho: D-Sub 3
Resina termoplástica (PCT), Aço revestido
Filtro-C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Contatos: 25
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
Part Number: 09 64 312 7245
25 WAY STRAIGHT FEMALECLIPBCCLIP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Filtro
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Virado
    Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho D-Sub 3
  • Filtro Filtro-C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Número de Pólos 25
  • Fixação do PCB Com travas de placa
  • Tipo de trava Mesa de fixação com rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 7,5 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • Limitação de temperatura -20 ... +125 °C
  • Nível de desempenho
    2
    conforme CECC 75301-802
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica (PCT)
    Aço revestido
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 25
  • Peso líquido 22,65 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85322400
  • GTIN 5713140217065
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare