Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
39
Ricambio
2
Codice prodotto: 21 03 321 1410
M12 panel feedtrough/PCB straight A-cod.
M12 panel feedtrough/PCB straight A-cod.

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Adattatore per c.s.
Diritto, per il montaggio posteriore
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Corrente d'esercizio: ‌4 A
Contatti: 4
Lega di rame
Au su Ni Lato contatti
Codifica: Codifica A
Poliammide (PA)
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 321 1410
M12 panel feedtrough/PCB straight A-cod.
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
39
Ersatzteil
2
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element PCB adapter
  • Specification
    Straight
    for rear mounting
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Male
  • Shielding Schermato
  • Number of contacts 4
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 2 Nm Ghiera
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Poliammide (PA)
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts) Au su Ni Lato contatti
  • Material (hood/housing) Lega di zinco
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 19.02 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140228016
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta