Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 17 33 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ AB 19
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ AB 19

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Schermatura di fondo
per tipo AB19
Metallo
Note
Confronta
Codice prodotto: 17 33 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ AB 19
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
  • Categoria Accessori
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo di accessorio Schermatura di fondo
  • Descrizione degli accessori per tipo AB19
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Ni Lato collegamento
  • Materiale (accessori) Metallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 16
  • Peso netto 2,95 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140122130
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta