Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
4
Accessories
4
Artikelnummer: 17 05 133 1603
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 1 Tube
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 1 Tube

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: ‌1 A
Kontakte: 133
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
beige
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 17 05 133 1603
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 1 Tube
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
1
Werkzeuge
4
Zubehör
4
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Connecteurs
  • Serie har-bus® HM
  • Identificazione Type AB19
  • Elemento Connecteur mâle
  • Descrizione del contatto Droit
Versione
  • Collegamento Raccordement à insertion en force
  • Tipologia di collegamento Carte mère à carte fille
  • Numero di poli 133
  • Configurazione contatti T / S / S / S / S / S / T
  • Confezione Tube
Dettagli tecnici
  • File di contatti 7
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Data rate ≤ 2.500 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 99,75 N
  • Forza di prelievo ≥ 19,95 N
  • Classe di lavoro 1
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,75 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1,4 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Colore (inserto) Beige
  • Materiale (contatti) Alliage de cuivre
  • Finitura superficiale (contatti)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Ni Côté raccordement
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • Stato ELV normes
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non contenu
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Sostanze REACH SVHC Non contenu
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 13
  • Peso netto 13,69 g
  • Paese di origine Allemagne
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140121096
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen