Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
Codice prodotto: 17 01 154 1201
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Collegamento press-in
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 154
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Beige
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 17 01 154 1201
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-bus® HM
  • Identificazione Tipo A
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento press-in
  • Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
  • Numero di poli 154
  • Configurazione contatti C / A / A / A / A / A / C
  • Confezione Tubo
Dettagli tecnici
  • File di contatti 7
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Data rate ≤ 2.500 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 115,5 N
  • Forza di prelievo ≥ 23,1 N
  • Classe di lavoro 1
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,75 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1,4 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Colore (inserto) Beige
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 14 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140119994
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta