Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
2
Artikelnummer: 16 32 030 1101 000
ATCA Power Module Connector 30pins
ATCA Power Module Connector 30pins

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: ‌16 A
Kontakte: 30
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
beige
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 16 32 030 1101 000
ATCA Power Module Connector 30pins
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
2
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Power
  • Elément Connecteur mâle
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à insertion en force
  • Type de connexion Carte mère à carte fille
  • Nombre de contacts 30
  • Nombre de contacts de signal 22
  • Nombre de contacts de puissance 8
  • Applications pour AdvancedTCA®
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Distance d'isolement
    ‌0,7 mm entre 2 rangées (contacts 15-16)
    ‌2,5 mm entre 2 rangées (contacts 17-24)
    ‌5,5 mm entre 2 rangées (contacts 25-26)
    ‌1,4 mm entre 2 rangées (contacts 27-34)
    ‌3 mm entre 2 contacts dans une rangée (contacts 13-16 à 17-20)
    ‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (contacts 21-24 à 25-26)
    ‌2 mm entre 2 contacts dans une rangée (contacts 25-26 à 27-29)
  • Ligne de fuite
    ‌0,7 mm entre 2 rangées (contacts 15-16)
    ‌2,5 mm entre 2 rangées (contacts 17-24)
    ‌5,5 mm entre 2 rangées (contacts 25-26)
    ‌1,4 mm entre 2 rangées (contacts 27-34)
    ‌3 mm entre 2 contacts dans une rangée (contacts 13-16 à 17-20)
    ‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (contacts 21-24 à 25-26)
    ‌2 mm entre 2 contacts dans une rangée (contacts 25-26 à 27-29)
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 2,2 mΩ
  • Résistance de contact ≤8,8 mΩ Contacts de signal
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 67 N
  • Force d'arrachement ≤ 67 N
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    1 kV Contacts 1-16
    2 kV Contacts 17-34
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique (PBT)
  • Couleur (d'insert) Beige
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 16
  • Poids net 47,711 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140119567
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 12
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen