Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Codice prodotto: 16 11 170 5207 000
mTCA AdvancedMC con:card+ alignm.+ prot.
mTCA AdvancedMC con:card+ alignm.+ prot.

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Con molle guida, Con schermatura di protezione, Con perni di allineamento
Collegamento press-in
Corrente d'esercizio: ‌2.3 A
Contatti: 170
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Nero
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 16 11 170 5207 000
mTCA AdvancedMC con:card+ alignm.+ prot.
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series AdvancedMC™
  • Element Connector
  • Specification
    With GuideSpring
    With protection shield
    With alignment peg
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 170
  • Termination length 2.1 mm
  • Field of application for MicroTCATM
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 0.75 mm
  • Rated current ‌ 2.3 A
  • Rated voltage
    3 V
    5 V
    12 V
  • Clearance distance ≥ 0.1 mm
  • Creepage distance ≥ 0.1 mm
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +105 °C
  • Insertion force ≤ 100 N
  • Withdrawal force ≤ 65 N
  • Mating cycles ≥ 200
  • Test voltage Ur.m.s. 0.08 kV
  • Impedance ‌100 Ω ±10 ‌
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 9.95 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140119529
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 12
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta