Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Artikelnummer: 14 01 051 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-5 T32 BK 250pcs
har-flexicon 2,54 TSPV-5 T32 BK 250pcs

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
PCB-klemmenstrook
Verticaal
Push-in-kooiklemaansluitng, Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Nominale stroom: ‌6 A
Contacten: 5
Koperlegering
Sn op Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Zwart
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikelnummer: 14 01 051 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-5 T32 BK 250pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Productdetails
Identification
  • Category Connecteurs
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specification Vertical
  • Features Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Version
  • Termination method
    Raccordement à lame de pression
    Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Connection type Carte de circuit imprimé sur câble
  • Number of contacts 5
  • Details Un conducteur d'une section (semi-rigide/torsadé) pouvant aller jusqu'à 0,75 mm² est possible à une tension nominale de 32 V avec III/2.
  • Pack contents 250 pièces sur bobine
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0,14 ... 0,5 mm² Rigide
    0,2 ... 0,5 mm² Multibrins
    0,25 ... 0,34 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage 160 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ‌ 1,5 mm
  • Creepage distance ‌ 1,6 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Stripping length 6 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≥ 5 N
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibration resistance 5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
Material properties
  • Material (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Colour (insert) Noir
  • Material (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,660 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140111042
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare