Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Nachfolgeprodukte
1
Numéro d‘article: 09 99 000 0303
Han PINCE A SERTIR 4/6/10 MM2
Han PINCE A SERTIR 4/6/10 MM2

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Pince à sertir manuelle
Han® C: 4 ... 10 mm²
Section de fil du conducteur: 4 ... 10 mm²
Notes
Comparer
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 09 99 000 0303
Han PINCE A SERTIR 4/6/10 MM2
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Nachfolgeprodukte
1
détails du produit
Identification
  • Category Tools
  • Type of tool Hand crimping tool
  • Description of the tool Han® C: 4 ... 10 mm²
Version
  • Pack contents
    incl. locator
    Han® C
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 4 ... 10 mm²
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 690 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 82032000
  • GTIN 5713140106314
  • eCl@ss 21043811 Crimping pliers
  • ETIM EC000168
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer