Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 99 000 0196
DIN-Tool CRIMP FOR HIGH CURRENT M
DIN-Tool CRIMP FOR HIGH CURRENT M

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Utensile manuale a crimpare
per tipo M, per contatti di potenza
Sezione conduttori: 1.5 ... 10 mm²
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 99 000 0196
DIN-Tool CRIMP FOR HIGH CURRENT M
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Tools
  • Type of tool Hand crimping tool
  • Description of the tool
    for type M
    for power contacts
Version
  • Direction of movement Parallel
  • Pack contents Crimp die included
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 1.5 ... 10 mm²
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 690 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 82073090
  • GTIN 5713140105874
  • eCl@ss 21043811 Crimping pliers
  • ETIM EC000168
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta