Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
1
Zubehör
2
Codice prodotto: 09 73 232 6801
DIN-Signal R032FS-3,0C1-2
DIN-Signal R032FS-3,0C1-2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌2 A
Contatti: 32
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto, Codifica laterale
Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 73 232 6801
DIN-Signal R032FS-3,0C1-2
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Accessories
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Steckverbinder
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Bauform R
  • Elemento Federleiste
  • Descrizione del contatto gewinkelt
Versione
  • Collegamento Wellenlötanschluss
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Numero di poli 32
  • Configurazione contatti Reihen a und c, Positionen 2, 4, ... , 30, 32
  • Lunghezza del collegamento 3 mm
  • Codifica
    Kodierung mit Kontaktverlust
    Seiten-Kodierung
  • Fissaggio PCB mit Flansch
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Corrente d'esercizio Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1,2 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1,2 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 30 N
  • Forza di prelievo ≤ 20 N
  • Classe di lavoro
    2
    nach IEC 60603-2
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 400
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Colore (inserto) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materiale (contatti) Kupferlegierung
  • Finitura superficiale (contatti)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Stato ELV konform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 12.15 g
  • Paese di origine Czechia
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140104051
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta