Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
29
Tools
1
Accessories
2
Numéro d‘article: 09 73 164 6577
DIN41612 type R MALE 64cts # wrapper
DIN41612 type R MALE 64cts # wrapper

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌2 A
Contacts: 64
Droit
Alliage de cuivre
Au sur Pd/Ni over Ni, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 2, selon IEC 60603-2
Codage: Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 73 164 6577
DIN41612 type R MALE 64cts # wrapper
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
29
Werkzeuge
1
Zubehör
2
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Złącza
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung Typ R
  • Komponente Złącze męskie
  • Kontaktbeschreibung Prosty
Ausführung
  • Anschlussart Lutowane na fali
  • Art der Verbindung
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
    PCB do przewód
  • Kontaktanzahl 64
  • Kontaktbestückung Rzędy a i c, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
  • Länge der Pins 13 mm
  • Kodierung Kodowanie ze stratą kontaktu
  • Leiterplattenbefestigung Z kołnierzem mocującym
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Luftstrecke ≥ 1,2 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1,2 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 60 N
  • Ziehkraft ≤ 40 N
  • Anforderungsstufe
    2
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 400
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nie
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Werkstoff Kontakte Stop miedzi
  • Kontaktoberfläche
    Au na Pd/Ni na Ni
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV Status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffe Niezawarte
  • California Proposition 65 Stoffe Tak
  • California Proposition 65 Stoffe
    Ołów
    Nikiel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 14,548 g
  • Ursprungsland Rumunia
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140103504
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer