Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Tools
3
Codice prodotto: 09 69 282 7421
D SUB MIXED MA 20 A CR POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED MA 20 A CR POWER CONTACT PL3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Diritto
Corrente d'esercizio: ≤20 A
Maschio
Lega di rame
0,2 µm Au
Sezione conduttori: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 69 282 7421
D SUB MIXED MA 20 A CR POWER CONTACT PL3
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Tools
3
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
  • Descrizione del contatto Diritto
  • Caratteristiche Configurazione utensile: 5 per AWG 12 e 4 per AWG 14
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 2,5 ... 4 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Corrente d'esercizio ≤ 20 A
  • Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 7,5 mm
  • Temperatura massima -55 ... +155 °C
  • Forza di inserzione ≤ 7 N
  • Forza di prelievo ≈ 5 N
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) 0,2 µm Au
  • Materiale (agganci) Lega di rame
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 2,208 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140099463
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta