Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
3
Codice prodotto: 09 67 525 7675
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Con telaio posteriore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 3
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro, Custodia: ottone stagnato
Rosso
Contatti: 25 Con contatto di terra
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 525 7675
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT
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
  • Categoria Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificazione IP67
  • Elemento Connector
  • Specifiche With rear frame
  • Descrizione del contatto
    Turned
    Straight
Versione
  • Collegamento Wave soldering termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Taglia D-Sub 3
  • Numero di poli 25
  • ulteriori contatti With grounding pin
  • Fissaggio PCB With board locks
  • Tipi di aggancio Fixing flange with thread 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2.84 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.74 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio 0,4 ... ‌0,6 Nm Aggancio con vite femmina
  • Temperatura massima -25 ... +70 °C
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1,2 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ‌1.6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 8 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
    Custodia: ottone stagnato
  • Colore (inserto) Rosso
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Materiale (guarnizioni) Silicone
  • Colore (guarnizione) Rosso
  • Materiale Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 25
  • Peso netto 21.4 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140094536
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta