Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 66 511 7503
DSUB SV FE SSDP STR 50P AU3
DSUB SV FE SSDP STR 50P AU3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌6,5 A
Buchse
Baugröße: D-Sub 5
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt
schwarz
Kontakte: 50
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 66 511 7503
DSUB SV FE SSDP STR 50P AU3
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connecteur
  • Description du contact
    Estampé
    Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Genre Femelle
  • Taille D-Sub 5
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
  • Nombre de contacts 50
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
  • Type de verrouillage Bride de fixation avec verrouillage à vis adapté 4-40 UNC
Données techniques
  • Distance entre rangées 2,84 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,76 mm
  • Intensité nominale ‌ 6,5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ≤0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 167 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 14,5 N
    ≤ 111 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
    Corps : acier plaqué
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140086036
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen