Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
8
Codice prodotto: 09 65 123 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2 NUT M3
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2 NUT M3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌6.5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 1
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio con trattamento superficiale
Nero
Contatti: 9
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 65 123 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2 NUT M3
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
8
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Corpo connettore
  • Descrizione del contatto
    Stampati
    Angolato
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia D-Sub 1
  • Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
  • Numero di poli 9
  • Lunghezza del collegamento 2,9 mm
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio filettata M3
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2,84 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,74 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6,5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 30 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Classe di lavoro
    2
    secondo CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1,6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
    Custodia: acciaio con trattamento superficiale
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
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
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 7,64 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140076839
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469