Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
3
Part number: 09 56 552 5613
DSUB HD FE RA 78P S4 4-40 SCREW AND B-LO
DSUB HD FE RA 78P S4 4-40 SCREW AND B-LO

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: ‌2 A
Hun
Størrelse: D-Sub 5
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP), Skal: stål, forniklet
Sort
Kontakter: 78
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 56 552 5613
DSUB HD FE RA 78P S4 4-40 SCREW AND B-LO
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
3
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation High Density
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse D-Sub 5
  • Antal kontakter 78
  • Fastgørelse af PCB Med printpladelåse
  • Låsetype Fastgørelsesflange med monteret skruelås 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
  • Afstand mellem rækker 1,98 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,41 mm
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand < 25 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0,4 Nm Låseskrue
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Ydeevneniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ‌1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 7,6 mm
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
    Skal: stål, forniklet
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Lagtykkelse ≥ 0,76 µm
  • Lagtykkelse ≥ 30 µinch
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 32,47 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140072350
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare