Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
9
Codice prodotto: 09 56 152 5612
DSUB HD FE RA 15P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
DSUB HD FE RA 15P S4 4-40 NUT AND B-LOCK

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌2 A
Femmina
Taglia: D-Sub 1
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio nichelato
Nero
Contatti: 15
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 56 152 5612
DSUB HD FE RA 15P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
9
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connettori
  • Series D-Sub
  • Identification High Density
  • Element Corpo connettore
  • Description of the contact
    Stampati
    Angolato
Version
  • Termination method Terminali per saldatura ad onda
  • Gender Femmina
  • Size D-Sub 1
  • Number of contacts 15
  • PCB fixing Con aggancio per scheda
  • Locking type Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 1,98 mm
  • Contact spacing (termination side) 2,29 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1,6 mm
  • Installation height ‌ 6,3 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
    Custodia: acciaio nichelato
  • Colour (insert) Nero
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Layer thickness ≥ 0,76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 10,289 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140071261
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta