Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Zubehör
2
Codice prodotto: 09 55 415 7612 741
37p STR FE PL3_4-40 nut_Reel_140 pcs
37p STR FE PL3_4-40 nut_Reel_140 pcs

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Femmina
Taglia: D-Sub 4
Polimero a cristalli liquidi (LCP), Custodia: acciaio nichelato
Nero
Contatti: 37
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 55 415 7612 741
37p STR FE PL3_4-40 nut_Reel_140 pcs
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Zubehör
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Steckverbinder
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Connector
  • Descrizione del contatto
    Stamped
    Straight
Versione
  • Collegamento Reflowlötanschluss (SMT)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Buchse
  • Taglia D-Sub 4
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Numero di poli 37
  • Tipi di aggancio Flansch mit Gewinde 4-40 UNC
  • Confezione 140 Stück auf Rolle
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,76 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 30 s)
  • Forza di inserzione ≤ 123 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1,6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging nein
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Liquid-crystal polymer (LCP)
    Shell: Stahl, vernickelt
  • Colore (inserto) schwarz
  • Materiale (contatti) Kupferlegierung
  • Finitura superficiale (contatti) Edelmetall über Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Stato ELV konform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1,950 g
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140070486
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469