Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 55 229 7822 741
15p STR MA PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
15p STR MA PL3_4-40  SL_Reel_140 pcs

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 2
Polimero a cristalli liquidi (LCP), Custodia: acciaio nichelato
Nero
Contatti: 15
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 55 229 7822 741
15p STR MA PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connecteur
  • Description du contact
    Estampé
    Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Genre Mâle
  • Taille D-Sub 2
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
  • Nombre de contacts 15
  • Type de verrouillage Bride de fixation avec verrouillage à vis adapté 4-40 UNC
  • Contenu du kit 140 pièces sur bobine
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,74 mm
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 25 mΩ
  • Couple de serrage ≤0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Limite de température -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 30 s)
  • Force d'insertion ≤ 50 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging Non
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polymère à cristaux liquides (LCP)
    Corps : acier, nickelé
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1.591,6 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140069435
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta